metric thread | Part no. grey | Part no. black | Size Metric | Suitable for ND | Thread length mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 920247 | 920256 | M12 x 1,5 | 10,0 | 10,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920248 | 920257 | M16 x 1,5 | 10,0 | 10,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920249 | 920258 | M16 x 1,5 | 12,0 | 10,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920250 | 920259 | M20 x 1,5 | 17,0 | 12,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920251 | 920260 | M25 x 1,5 | 21,0 / 23,0 | 15,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920252 | 920261 | M32 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920253 | 920262 | M40 x 1,5 | 36,0 / 37,0 | 16,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920254 | 920263 | M50 x 1,5 | 48,0 / 50,0 | 16,0 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920255 | 920264 | M63 x 1,5 | 48,0 / 50,0 | 16,0 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | |