metric thread | Part no. grey | Part no. black | Size Metric | Suitable for ND | Thread length mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 920196 | 920204 | M25 x 1,5 | 21,0 / 23,0 | 15,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920197 | 920205 | M32 x 1,5 | 29,0 | 13,6 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920198 | 920206 | M40 x 1,5 | 36,0 / 37,0 | 15,8 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920199 | 920207 | M50 x 1,5 | 48,0 / 50,0 | 16,3 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920200 | 920208 | M63 x 1,5 | 48,0 / 50,0 | 15,4 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | |