metric thread | Part no. grey | Part no. black | Size Metric | Suitable for ND | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 920404 | 920413 | M12 x 1,5 | 10,0 | 8,9 | 19,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920405 | 920414 | M16 x 1,5 | 10,0 | 9,3 | 19,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920406 | 920415 | M16 x 1,5 | 12,0 | 8,6 | 21,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920407 | 920416 | M20 x 1,5 | 16,0 / 17,0 | 13,0 | 27,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920408 | 920417 | M25 x 1,5 | 21,0 / 23,0 | 14,3 | 36,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920409 | 920418 | M32 x 1,5 | 29,0 | 14,2 | 40,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920410 | 920419 | M40 x 1,5 | 36,0 / 37,0 | 15,0 | 50,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920411 | 920420 | M50 x 1,5 | 48,0 / 50,0 | 15,5 | 65,0 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920412 | 920421 | M63 x 1,5 | 48,0 / 50,0 | 15,5 | 65,0 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | |