metric thread | Part no. grey | Part no. black | Size Metric | Suitable for ND | Thread length mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 920422 | 920431 | M12 x 1,5 | 10,0 | 9,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920423 | 920432 | M16 x 1,5 | 10,0 | 9,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920424 | 920433 | M16 x 1,5 | 12,0 | 8,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920425 | 920434 | M20 x 1,5 | 17,0 | 10,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920426 | 920435 | M25 x 1,5 | 21,0 / 23,0 | 14,8 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920427 | 920436 | M32 x 1,5 | 29,0 | 13,8 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920428 | 920437 | M40 x 1,5 | 36,0 / 37,0 | 15,6 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920429 | 920438 | M50 x 1,5 | 48,0 / 50,0 | 16,0 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920430 | 920439 | M63 x 1,5 | 48,0 / 50,0 | 15,5 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | |