metric thread | Part no. grey | Part no. black | Size | Suitable for tube ND | Thread length mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 920289 | 920294 | M16 x 1,5 | 10,0 | 6,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920290 | 920295 | M20 x 1,5 | 16,0 / 17,0 | 6,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920291 | 920296 | M25 x 1,5 | 16,0 / 17,0 | 6,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920292 | 920297 | M32 x 1,5 | 21,0 / 23,0 | 7,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920293 | 920298 | M40 x 1,5 | 29,0 | 8,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | |