metric thread | Part no. | Size Metr. | Cable Ø from / to mm | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 905181 | M12 x 1,5 | 3,0 - 6,5 | 6,0 | 14 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905182 | M16 x 1,5 | 5,0 - 10,0 | 6,0 | 20 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905183 | M20 x 1,5 | 6,0 - 12,0 | 6,0 | 22 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905184 | M20 x 1,5 | 7,5 - 14,0 | 8,0 | 24 / 26 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905185 | M25 x 1,5 | 10,0 - 18,0 | 8,0 | 30 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905186 | M32 x 1,5 | 16,0 - 25,0 | 9,0 | 40 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905187 | M40 x 1,5 | 22,0 - 32,0 | 9,0 | 50 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905188 | M50 x 1,5 | 30,0 - 38,0 | 9,0 | 58 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905189 | M63 x 1,5 | 34,0 - 44,0 | 14,0 | 64 / 68 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905248 | M63 x 1,5 | 37,0 - 53,0 | 10,0 | 75 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | |