metric thread | Part no. | Size Metr. | Cable Ø from / to mm | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 99950 | M12 x 1,5 | 3,0 - 6,5 | 6,0 | 14 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99951 | M16 x 1,5 | 5,0 - 10,0 | 7,0 | 20 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99952 | M20 x 1,5 | 6,0 - 12,0 | 8,0 | 22 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99953 | M25 x 1,5 | 11,0 - 17,0 | 8,0 | 27 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99954 | M32 x 1,5 | 15,0 - 21,0 | 8,0 | 34 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99955 | M40 x 1,5 | 19,0 - 28,0 | 9,0 | 43 | 20 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99956 | M50 x 1,5 | 27,0 - 38,0 | 9,0 | 58 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99957 | M63 x 1,5 | 34,0 - 44,0 | 14,0 | 64 / 68 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | |