fine profile | Part no. black | Nominal size mm | Inner Ø mm | Outer Ø mm | Per metres | Net EUR/100 metres at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 920170 | 7,5 | 6,7 | 10,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920171 | 10,0 | 9,7 | 12,8 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920172 | 12,0 | 11,6 | 15,7 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920173 | 14,0 | 14,1 | 18,4 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920174 | 17,0 | 16,5 | 21,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920175 | 23,0 | 23,0 | 28,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920176 | 29,0 | 28,8 | 34,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920177 | 37,0 | 33,5 | 41,6 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 920178 | 50,0 | 44,8 | 53,4 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | |