fine profile | Part no. grey | Part no. black | Nominal size mm | Inner Ø mm | Outer Ø mm | Per metres | Net EUR/100 metres at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 99610 | 99620 | 7,5 | 6,8 | 10,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99611 | 99621 | 10,0 | 10,0 | 12,8 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99612 | 99622 | 12,0 | 12,5 | 15,7 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99613 | 99623 | 14,0 | 14,4 | 18,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99614 | 99624 | 17,0 | 16,8 | 21,1 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99615 | 99625 | 23,0 | 23,4 | 28,4 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99616 | 99626 | 29,0 | 29,2 | 34,5 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99617 | 99627 | 37,0 | 34,0 | 41,8 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 99618 | 99628 | 50,0 | 46,0 | 53,8 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | |