fine profile | Part no. grey | Part no. black | Nominal size mm | Inner Ø mm | Outer Ø mm | Per metres | Net EUR/100 metres at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 920154 | 920155 | 4,5 | 4,5 | 7,1 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 92724 | 92723 | 7,5 | 6,6 | 10,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 92676 | 92713 | 10,0 | 9,8 | 12,8 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 92677 | 92714 | 12,0 | 12,3 | 15,7 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 92678 | 92715 | 17,0 | 16,6 | 21,1 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 92679 | 92716 | 23,0 | 23,1 | 28,4 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 92685 | 92717 | 29,0 | 28,9 | 34,5 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 92686 | 92718 | 37,0 | 34,0 | 42,2 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 92687 | 92719 | 50,0 | 45,6 | 53,8 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | |