from metric to metric | Part no. | Size metr. outside | Size metr. inside | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 904421 | M12 x 1,5 | M16 x 1,5 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 904422 | M16 x 1,5 | M20 x 1,5 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 904423 | M20 x 1,5 | M25 x 1,5 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 904424 | M25 x 1,5 | M32 x 1,5 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 904425 | M32 x 1,5 | M40 x 1,5 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 904426 | M40 x 1,5 | M50 x 1,5 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 904427 | M50 x 1,5 | M63 x 1,5 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | |