EES – Galvanised steel | Part no. Anaconda | Suitable for tube outer Ø mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 96839 | 17,8 | 250 | o. r. | o. r. | o. r. | | 97480 | 21,1 | 250 | o. r. | o. r. | o. r. | | 96580 | 26,4 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | | 96803 | 33,1 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 96880 | 41,8 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98364 | 47,8 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905027 | 59,9 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905028 | 72,6 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905029 | 88,4 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 905030 | 113,8 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | |