| Part no. grey | Inner Ø mm | Outer Ø mm | Per metres | Net EUR/100 metres at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 91209 | 10,0 | 14,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91210 | 13,0 | 17,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91211 | 15,0 | 19,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91212 | 16,0 | 21,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91213 | 22,0 | 27,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91214 | 30,0 | 36,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91215 | 38,0 | 45,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91216 | 45,0 | 52,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91217 | 49,0 | 56,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | |