| Part no. black | Trade size inch | Inner Ø mm | Outer Ø mm | Per metres | Net EUR/100 metres at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 94988 | 5/16" | 10,1 | 14,4 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | | 94989 | 3/8" | 12,6 | 17,8 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | | 94990 | 1/2" | 16,0 | 21,1 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | | 94991 | 3/4" | 21,0 | 26,4 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | | 94992 | 1" | 26,5 | 33,1 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | | 94993 | 1 1/4" | 35,1 | 41,8 | 15 | o. r. | o. r. | o. r. | |