| Part no. black | Trade size inch | Inner Ø mm | Outer Ø mm | Per metres | Net EUR/100 metres at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 98149 | 3/8" | 12,6 | 17,8 | 60 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98150 | 1/2" | 16,1 | 21,1 | 60 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98151 | 3/4" | 21,1 | 26,4 | 45 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98152 | 1" | 26,8 | 33,1 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98153 | 1 1/4" | 35,4 | 41,8 | 15 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98154 | 1 1/2" | 40,3 | 47,8 | 15 | o. r. | o. r. | o. r. | | 98155 | 2" | 51,6 | 59,9 | 15 | o. r. | o. r. | o. r. | |