| Part no. orange | Trade size inch | Inner Ø mm | Outer Ø mm | Per metres | Net EUR/100 metres at a purchase of | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | | 91259 | 3/8" | 12,6 | 19,4 | 76 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91260 | 1/2" | 16,1 | 23,4 | 60 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91261 | 3/4" | 21,0 | 29,5 | 53 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91262 | 1" | 26,5 | 36,3 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91263 | 1 1/4" | 35,1 | 46,0 | 15 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91264 | 1 1/2" | 40,7 | 52,4 | 15 | o. r. | o. r. | o. r. | | 91265 | 2" | 52,4 | 66,6 | 15 | o. r. | o. r. | o. r. | |