Persberichten

Lees over het laatste nieuws van de HELUKABEL ®

2019-05-09
Profinet type R Torsie

Nieuwe PROFINET robotkabel van HELUKABEL

HELUKABEL introduceert de PROFINET Type R Torsion: de kabel die uitstekend werkt onder zware omstandigheden.

HELUKABEL heeft onlangs een nieuwe PROFINET-kabel toegevoegd aan haar brede productrange van Industrial Ethernet-kabels: de HELUKAT PROFINET Type R Torsion. PROFINET-standaarden zijn traditioneel onderverdeeld in drie classificaties: type A, B en C. Vanaf nu is er een nieuwe PROFINET TYPE R, welke bestemd is voor robotica toepassingen.

Vanwege technologische ontwikkelingen zijn er verhoogde datatransmissiesnelheden nodig. De dynamische vereisten zijn toegenomen en creëren meer mechanische stress en elektromagnetische interferentie (EMI). Verhoogde EMI is een bijproduct van de robotdichtheid, d.w.z. meer robots in dezelfde productiecel. Om de hogere vereiste snelheden te behalen, hebben motoren meer vermogen nodig. HELUKAT PROFINET Type R Torsie heeft een classificatie van categorie 5 en biedt, dankzij haar dubbele afscherming, uitstekende transmissiekenmerken in EMI-zware omgevingen.

Getest om wel 5 miljoen torsie cycli te weerstaan, is de PUR mantel daarnaast vlamwerend, halogeenvrij en geschikt voor omgevingstemperaturen van - 40° C tot + 80°

2019-03-25
Hannover Messe: Helukabel introduceert kabel met reflecterende speciale folie

Helupower Reflect maakt gevaarlijke zones zichtbaar • ook verkrijgbaar met UL-goedkeuring

De Helupower Reflect-reflectiekabel van Helukabel combineert elektrische energietransmissie en optische signaalactie in één. Verpakt in een retroreflecterende gele folie (DIN 67520) werpt hij invallende lichtstralen terug naar hun bron, ongeacht de hoek. De "gloeiende" Helupower Reflect kan zo gevarenzones en obstakels in het donker identificeren en vermijdt het risico van struikelen, bijvoorbeeld bij gebruik als verlengkabel. De afgeschermde EMC-lijn voor interferentiestraling is daarom ideaal voor gebruik in wegtransport, reddingsoperaties, mijnbouw en tunnels of in de entertainmentindustrie en heeft een UL-certificering. Dankzij speciale mantelmaterialen is de kabel zeer goed bestand tegen slijtage en UV-straling. Helukabel produceert ook Helupower Reflect in spiraalvorm. Indien gewenst zijn ook andere foliekleuren mogelijk. De Helupower Reflect wordt gepresenteerd op de HMI: 1 tot 5 april 2019, Messe Hannover Hal 13 / Stand C98

2018-12-12

De nieuwe brochure Data, Network & Bus technology is verschenen.

2018-10-10
Helukabel intensiveert haar samenwerking met Weidmüller.

Samen zijn we sterker en kunnen we onze kennis van duurzame energiesystemen en kabels bundelen. Daarom bieden wij een nieuw compleet pakket voor zonnepanelen aan