Helukabel intensiveert haar samenwerking met Weidmüller.

Samen zijn we sterker en kunnen we onze kennis van duurzame energiesystemen en kabels bundelen. Daarom bieden wij een nieuw compleet pakket voor zonnepanelen aan;

SOLARFLEX® kabel met de PV-Stick; dé connector met PUSH IN-aansluiting!

Sneller is beter. Dit geldt ook voor de bekabeling van zonnepanelen. De handige connectoren van Weidmüller hebben een stevige grip, zelfs bij vriestemperaturen. En ze kunnen zeer snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, zonder krimptool!

Met de PV-Stick heeft u geen krimpcontacten en krimpgereedschap nodig en vermijdt u montagefouten. En u bespaart tot 50% installatietijd!

En dit zonder de kwaliteit aan te tasten. De nieuwe PV-connectoren zijn TÜV-goedgekeurd en voldoen aan de IEC 62852. De "PUSH IN" -technologie maakt veilige verbindingen snel mogelijk met minimale inspanning.

Helukabel heeft de passende oplossing voor zonnepanelen. In de vroegen jaren '90 ontwikkelde Helukabel de eerste PV-kabels, die worden verkocht onder het leidende SOLARFLEX® handelsmerk. De H1Z2Z2-K PV-kabels en de PV-Stick zijn direct uit voorraad leverbaar.

Bestel de PV-Stick samen met uw PV-kabels via info@helukabel.nl of bel met ons, tel. 0495-499049.