Gecertificeerde UL Style Temperatuur upgrade

HELUKABEL Servo- en feedbackkabels voldoen aan 90°C UL Style; Temperatuurstabiliteit van meer dan 30.000 uur bevestigd

HELUKABEL introduceert haar hogere temperatuur servo- en feedbackkabels op de Elektro Vakbeurs in Hardenberg, op standnummer 453 in hal 4. HELUKABEL verbetert haar hele TOPSERV en TOPGEBER productpakket van 80°C naar 90°C UL styles en is daarmee de eerste fabrikant in Europa.

Op dit moment is 80°C UL style de standaard. Uit technisch oogpunt is er veel voordeel te behalen met een hogere temperatuur bestendigheid bij motoraansluitingen in motorkasten of kleinere omgevingen, waarbij de temperatuur vaak de 80°C overstijgt. “Een hogere temperatuur bestendigheid zorgt voor een langere levensduur”, legt Thomas Pikkemaat, business manager bij de Windsbach productielocatie en Drive technology product manager van HELUKABEL, uit.

Na uitgebreid testen kan HELUKABEL bevestigen dat de temperatuur bestendigheid tot 90°C meer dan 30.000 uur stand gehouden heeft.

“In de afgelopen jaren hebben we onze materialen en productiemethoden geoptimaliseerd”, aldus Pikkemaat. “Tegenwoordig gebruiken we speciaal polypropyleen (PP) materiaal voor de aderisolatie, dat temperaturen tot 110°C kan weerstaan.” Voor de servo- en feedbackkabel buitenmantels gebruikt HELUKABEL PVC en PUR materiaal. Polyurethaan (PUR) heeft veel voordelen in dynamische sleepketting (drag chain) toepassingen, waar continue buigbaarheid en hoge slijtvastheid van het grootste belang zijn.

HELUKABEL’s TOPSERV en TOPGEBER productpakket zijn vanaf december beschikbaar in 90°C UL style. De overgang van 80°C naar 90°C zal automatisch verlopen. Behalve een andere mantelopdruk zijn er geen technische veranderingen, aangezien HELUKABEL al jaren succesvol polypropyleen toepast in haar kabels.