HELUTOOL Krimpet 5 in 1

Zo veranderlijk als een kameleon

Kwalitatief hoogwaardig krimptool met 5 inzetstukken voor geïsoleerde en ongeïsoleerde verbindingen.

Uw voordelen:

  • Je hebt altijd het juiste krimpgereedschap bij de hand
  • Je kunt snel en eenvoudig de inzetstukken verwisselen d.m.v. snelsluiting - geen gereedschap nodig!
  • Gedwongen vergrendeling met ontgrendelingsoptie
  • 2-componentengreep
  • Opslag van alle componenten in een handige kunststof opbergkoffer met schuiminzetstuk
  • Het adereindhuls-krimpprofiel is ontworpen voor zowel fijn dradige als compacte geleiders
  • Geschikt voor zowel links- als rechtshandige mensen
  • Energiebesparende handling door geoptimaliseerde perscontouren
  • Eenvoudig te hanteren, zelfs op grote kwadraturen
  • Krimpset 5 in 1 is exclusief door HELUKABEL samengesteld
  • Länge: 250 mm; Gewicht: 590 g

Toepassingen:

• Krimpen voor geïsoleerde kabelschoenen 0,5 - 6 mm²
• Krimpen voor ongeïsoleerde kabelschoenen 0,5 - 10 mm²
• Krimpen voor ongeïsoleerde vlaksteekhulzen 0,5 - 2,5 mm², insteekbreedte 4,8 mm & 6,3 mm
• Krimpen voor adereindhulzen 0,25 - 16 mm² (ook voor fijn bedrade en compacte geleiders)
• Krimpen voor adereindhulzen 25 - 50 mm² (ook voor fijn bedrade en compacte geleiders).


Meer informatie:


Deze set is nu verkrijgbaar voor de speciale actieprijs van €179- (excl. BTW) en wordt geleverd in een handige opbergkoffer.
artikelnr. Item No. 11008887, te bestellen via info@helukabel.nl, de set is direct uit voorraad leverbaar.