Producten voor aarding en EMC-toepassingen

Kabels en accessoires voor aarding en EMC-toepassingen

CU-aardingsband

  • voor EMC-toepassingen (interferentie-onderdrukking)
  • afgeronde contacten

Materiaal:

  • Koper, vertind

Technische gegevens:

  • Temperatuurbereik: -20°C bis +125°C
  • Enkele draaddikte: 0,2 mm
  • Contactoppervlakten gemaakt van naadloos geperste hulsen

Toepassingsgebieden:

  • Automotive Industry
  • Robotsystemen
  • Kasten- en paneelbouw

Let op:

  • andere lengtes en boringen op aanvraag.

Koperdraad

Constructie:

  • Vertinde koperen geleider, volgens DIN VDE 0295 klasse 2, meerdradig opgebouwd
  • Vertinde koperen draad, conform DIN VDE 0295 Klasse 5, fijndradig opgebouwd

Minimale buigradius niet verplaatst 6x buiten-Ø

Toepassingsgebieden:

  • Voor aardingsdoeleinden op machines / systemen met corrosiebescherming
  • Beschermende potentiaalvereffening in CBN-ringgeleiders, enz. in de auto-industrie
  • CBN = gemeenschappelijk verbindingsnetwerk
  • Deze constructie verbetert de mechanische eigenschappen: flexibele, consistente diameter en compacter ontwerp

ADI-eindhulsen, geïsoleerd, DIN 46228, CSA / US

Eigenschappen:

  • voorkom het verbinden van gestripte draden
  • Trechtervormige plastic kraag, vergemakkelijkt het glijden op de draden.
  • Kleurcode volgens DIN, ZF en Telemecanique..

Materiaal:

  • Huls: koper, oppervlak: vertind
  • Isolatie: polypropyleen

Technische gegevens:

  • Temperatuurbereik: tot +105°C, tijdelijk tot +120°C

Opmerkingen:

Toewijzing aan de doorsnede van de geleider volgens DIN 46228: tot 50 mm² volgens nominale maat en DIN-kleurcode - meer dan 50 mm² geen definitie; Toewijzing volgens geschikte grootte mogelijk.

HELUCHAIN PROFINET 24V POWER PVC /+ FE PVC

Technische informatie:

  • PROFINET-conforme, zeer flexibele PVC-sleepkettingkabel volgens DIN EN 60445 (VDE 0197)
  • Temperatuurbereik: beweegt van 0 ° C tot + 90 ° C, beweegt niet van -30 ° C tot + 90 ° C
  • Nominale spanning: U0 / U 300/500 V
  • Minimale buigradius: beweegt 12x kabel Ø, niet bewogen 4x kabel Ø

Kenmerken:

  • geschikt voor sleepkettingen van: max. 10 m / snelheid 3 m / s, max. Versnelling 3m / s² '/ max. Cycli 2 miljoen
  • Vrij van: siliconen, cadmium, stoffen die schadelijk zijn voor bevochtigende stoffen
    grotendeels resistent: tegen olie

Toepassingen:

  • in droge / vochtige ruimtes (niet buiten)
  • als PROFINET-conforme, zeer flexibele PVC-sleepkettingkabel
  • Meet-, regel- en regeltechniek met frequente hijs- en buigstress in de auto-industrie
  • Machine en gereedschap constructie
  • Permanent bewegende machineonderdelen.