Download Centre

Actuele en belangrijke documenten om te downloaden

Kabels & Bedrading

Catalogus - Kabels & Bedrading download

Brochure - Servo & Feedback Kabels download

Brochure - UL/CSA selectie gids download

Flyer - Spiraalkabels voorraadprogramma download

Kabelaccessoires

Catalogus - Kabelaccessoires 2013-2014 download

Brochure - Nieuwe accessoires download

Brochure - HELUTOP de juiste kabelwartel voor iedere toepassing download

Flyer - HELUTOP MS EP-4 download

Flyer - HELUTOP MS Plus download

Flyer - HELUcond V4A download

Flyer HELUQUICK download

Data, Netwerk & Bus Technologie

Catalogus - Data, Netwerk en Bus Technologie - Edition 12 download

Flyer - Industrial Ethernet / Profinet Patchcables RJ45-M12 download

Flyer - RJ45 + M12 D-/X-coded - Connection cables for the industrial sector download

Flyer - PROFINET Connectors – Industrial RJ45 plugs download

Flyer - BUS systems download

Flyer - PROFIBUS Plug Systems download

Brochure - Voorgemonteerde glasvezelkabelsystemen download

CC-Link certified cables download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.-Nr. 802401 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.-Nr. 802402 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.Nr. 802403 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.Nr. 802404 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.Nr. 802405 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.Nr. 802406 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.Nr. 802407 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.Nr. 803194 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.Nr. 803195 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.Nr. 803208 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.Nr. 803356 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.Nr. 803357 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.Nr. 805194 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.Nr. 805195 download

Montageanleitung - Profibus Stecker - Art.Nr. 805709 download

Fragebogen Daten- Netzwerk- & Bustechnik download

Mediatechnologie

Catalogus - Mediatechnologie download

Flyer - DMX+POWER en Laadkabel download

Flyer - HELUSOUND 500 + 600 download

Fotovoltaïsch

Flyer - Cable Solutions for Photovoltaic Systems download

Windenergie

Catalogus - Kabels en Accessoires voor Windturbines download

Flyer - HELUWIND WK POWERLINE ALU download

Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden download

HELUnews

HELUnews - Uitgave 9 - April 2014 download

HELUnews - Uitgave 8 - Mei 2013 download

HELUnews - Uitgave 7 - December 2012 download

HELUnews - Uitgave 6 - April 2012 download

HELUnews - Uitgave 5 - November 2011 download

HELUnews - Uitgave 4 - April 2011 download

HELUnews - Uitgave 2 - April 2010 download

Actuele en belangrijke documenten om te downloaden

Certificaten

DIN EN ISO 9001:2008 / DIN EN ISO 14001:2009
Verkoop van Kabels - Bedrading- Accessoires
Duits / Engels / Frans / Russisch / Pools / Nederlands

DIN EN ISO 9001:2008
Ontwikkeling, ontwerp en vervaardiging van kabels en bedrading
Duits / Engels

Aanvraagformulieren

Aanvraag Maatwerk Glasvezelkabel download

Aanvraag Maatwerkkabel download

Aanvraag Spiraalkabel download

Projectplanningblad voor voorgemonteerde kabels download

RoHS / REACH

Bevestiging EU-richtlijn RoHS 2002/95/EG van 27.01.2003 (HELUKABEL ®-producten) download

EU-Chemische voorschrift 1907 download

Europese richtlijnen WEEE, RoHS en ElektroG download

Leverancier

3D Rapport Leverancier download

4D Rapport Leverancier download

8D Rapport Leverancier download

Algemene inkoopvoorwaarden download

Verpakkingshandboek download

Verpakkingshandboek (Duits) download

Verzendadvies en Leveringsregels download

Technische Informatie

internationale Goedkeuringen

AWG-bedrading en AWG-meeraderige geleiders, Geleider make-up, doorsnede, weerstand en gewicht download

Index British Standard download

Lijst van UL-Stijlen download

US-Amerikaanse en Britse eenheden, Conversie van de gebruikelijke meeteenheden download

Europese Richtlijnen

Toelichting op de CE-markering download

Europese richtlijnen WEEE, RoHS en ElektroG download

Geharmoniseerde identificatie download

Internationale Goedkeuringsmarkeringen en Testinstituut download

Formules

Formules van energietechniek download

Isolerende en buitenmantelmaterialen

Karakteristieken van isolerende en buitenmantelmaterialen download

KTG

Capaciteit van KTG-Pool haspels download

Kabellengte (m) naar KTG-Haspels capaciteit van pool haspels download

Kabelontwerp

Halogeenvrije Veiligheidskabels en bedrading download

Aanduidingscodes voor Kabels & Bedrading

Vergelijking van geharmoniseerde kabels met IEC, DIN VDE en HD download

Code-aanduiding-verklaringen voor kabels en geïsoleerde bedrading download

Medium-Voltage Voedingskabels

Elektrische karakteristieken van XLPE-geïsoleerde Medium-Voltage Voedingskabels, 6 - 30 kV download

Nominale spanning / Werkspanning

Nominale spanning en Werkspanning download