FLEV-A

termination with slip-on method

Produktfoto
Properties
  • Simple, quick assembly

  • Large cross-sections

  • Unlimited conductivity

  • No pre-expansion

  • No flame or heat source required

  • Immediately operational

Description

IREV-AK/FLEV-A

Description

The interior end seals and outside end seals in push-on technology for all single-conductor medium-range voltage plastic cables with differing conductor layers and sheath designs up to 18/30(36)kV.

FLEV-A - outdoor termination with slip-on method

Part no.

Type

Nominal voltage

Uo/U(Um)

Cross-section

mm²

Unit

Net EUR/item at a purchase of

1

2 - 5

6 - 10

94384

FLEV-A12

6/10kV

95,0 - 240,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94385

FLEV-A12

6/10kV

150,0 - 400,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94386

FLEV-A12

6/10kV

240,0 - 500,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94387

FLEV-A12

6/10kV

300,0 - 800,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94388

FLEV-A24

12/20kV

10,0 - 35,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94389

FLEV-A24

12/20kV

35,0 - 120,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94390

FLEV-A24

12/20kV

70,0 - 240,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94391

FLEV-A24

12/20kV

120,0 - 400,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94392

FLEV-A24

12/20kV

240,0 - 630,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94393

FLEX-A36

18/30kV

50,0 - 240,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94394

FLEX-A36

18/30kV

120,0 - 400,0

1

o. r.

o. r.

o. r.