IREV-A, FLEV-A

termination with slip-on method

Produktfoto
Properties
  • simple, quick assembly

  • large cross-sections

  • unlimited conductivity

  • no pre-expansion

  • no flame or heat source required

  • immediately operational

Description

IREV-A/FLEV-A

Description

Interior end seals and outside end seals in push-on technology for all single-conductor medium-range voltage plastic cables with differing conductor layers and sheath designs up to 18/30(36)kV.

IREV-A - indoor termination with slip-on method

Part no.

Type

Nominal voltage

Uo/U(Um)

Cross-section

mm²

Unit

Net EUR/item at a purchase of

1

2 - 5

6 - 10

94371

IREV-A12

6/10kV

95,0 - 240,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94372

IREV-A12

6/10kV

150,0 - 400,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94373

IREV-A12

6/10kV

240,0 - 500,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94374

IREV-A12

6/10kV

300,0 - 800,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94375

IREV-A24

12/20kV

10,0 - 35,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94376

IREV-A24

12/20kV

35,0 - 120,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94377

IREV-A24

12/20kV

70,0 - 240,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94378

IREV-A24

12/20kV

120,0 - 400,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94379

IREV-A24

12/20kV

240,0 - 630,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94380

IREV-A36

18/30kV

16,0 - 95,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94381

IREV-A36

18/30kV

50,0 - 240,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94382

IREV-A36

18/30kV

120,0 - 400,0

1

o. r.

o. r.

o. r.