W tubular cable lug - angulated 90°

Uninsulated - eye type

Produktfoto
Description

Elbow tubular lugs W 90°

Description

Non-insulated tubular lugs in eye type design, 90° angled.

eye type

Part no.

90°

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

Weight

kg / 1000

Stück

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

90866

W 6-5

6,0

5,3

3,5

10,0

6,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96303

W 6-6

6,0

6,4

3,5

12,0

5,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

90867

W 6-8

6,0

8,4

3,5

15,0

6,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

90868

W 6-10

6,0

10,5

3,5

17,0

7,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

90869

W 6-12

6,0

13,2

3,5

19,0

7,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

90939

W 10-5

10,0

5,3

4,5

12,0

6,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96309

W 10-6

10,0

6,4

4,5

12,0

5,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

96908

W 10-8

10,0

8,4

4,5

15,0

6,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

90940

W 10-10

10,0

10,5

4,5

17,0

7,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

90941

W 10-12

10,0

13,2

4,5

19,0

7,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

90942

W 16-5

16,0

5,3

5,5

12,0

10,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

96308

W 16-6

16,0

6,4

5,5

12,0

10,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96907

W 16-8

16,0

8,4

5,5

15,0

11,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96310

W 16-10

16,0

10,5

5,5

17,0

11,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

90943

W 16-12

16,0

13,2

5,5

19,0

12,3

100

o. r.

o. r.

o. r.

90944

W 25-5

25,0

5,3

7,0

14,0

13,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

98377

W 25-6

25,0

6,4

7,0

14,0

13,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

90945

W 25-8

25,0

8,4

7,0

16,0

14,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

90946

W 25-10

25,0

10,5

7,0

18,0

15,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

90947

W 25-12

25,0

13,2

7,0

19,0

16,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90949

W 35-6

35,0

6,4

8,5

17,0

20,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

90950

W 35-8

35,0

8,4

8,5

17,0

22,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

96313

W 35-10

35,0

10,5

8,5

19,0

23,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

90951

W 35-12

35,0

13,2

8,5

21,0

25,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

90954

W 50-6

50,0

6,4

10,0

20,0

31,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

96314

W 50-8

50,0

8,4

10,0

20,0

33,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

90955

W 50-10

50,0

10,5

10,0

20,0

35,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

90956

W 50-12

50,0

13,2

10,0

23,0

38,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

90961

W 70-8

70,0

8,4

12,0

23,0

50,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

96315

W 70-10

70,0

10,5

12,0

23,0

53,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

96316

W 70-12

70,0

13,2

12,0

23,0

54,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

90963

W 70-16

70,0

17,0

12,0

26,0

58,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

90965

W 95-8

95,0

8,4

13,5

26,0

61,1

50

o. r.

o. r.

o. r.

97672

W 95-10

95,0

10,5

13,5

26,0

62,7

50

o. r.

o. r.

o. r.

90966

W 95-12

95,0

13,2

13,5

26,0

64,8

50

o. r.

o. r.

o. r.

90970

W 120-8

120,0

8,4

15,0

28,0

66,9

50

o. r.

o. r.

o. r.

90971

W 120-10

120,0

10,5

15,0

28,0

71,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

90972

W 120-12

120,0

13,2

15,0

28,0

72,3

50

o. r.

o. r.

o. r.

90974

W 120-16

120,0

17,0

15,0

30,0

78,1

50

o. r.

o. r.

o. r.