KAC Al/Cu compression cable lug - straight

Uninsulated

Produktfoto
Note

Code type indicates the required hexagonal clamping insert.

Description
Tubular cable lug KAC
Description

Non-insulated, straight tubular cable lugs in eye type design mady by aluminium. High definition version for reliable crimping. Barrier design with oil stop with solid copper screw-on palm.

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Code
type

Cu-Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

906021

KAC 16-8

16,0

8,5

6,0

25,0

67,5

12,0

44,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906022

KAC 16-10

16,0

10,5

6,0

25,0

67,5

12,0

42,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906023

KAC 25-8

25,0

8,5

6,8

25,0

67,5

12,0

44,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906024

KAC 25-10

25,0

10,5

6,8

25,0

67,5

12,0

42,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906025

KAC 25-12

25,0

13,0

6,8

25,0

67,5

12,0

39,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906026

KAC 35-8

35,0

8,5

8,0

25,0

76,5

14,0

44,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906027

KAC 35-10

35,0

10,5

8,0

25,0

76,5

14,0

42,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906028

KAC 35-12

35,0

13,0

8,0

25,0

76,5

14,0

38,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906030

KAC 50-10

50,0

10,5

9,8

25,0

76,5

16,0

42,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906029

KAC 50-8

50,0

8,5

9,8

25,0

76,5

16,0

44,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906031

KAC 50-12

50,0

13,0

9,8

25,0

76,5

16,0

39,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906032

KAC 70-10

70,0

10,5

11,2

25,0

84,5

18,0

42,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906033

KAC 70-12

70,0

13,0

11,2

25,0

84,5

18,0

39,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906035

KAC 95-12

95,0

13,0

13,2

30,0

90,5

22,0

68,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906034

KAC 95-10

95,0

10,5

13,2

30,0

90,5

22,0

74,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906036

KAC 95-16

95,0

17,0

13,2

30,0

90,5

22,0

64,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

906037

KAC 120-12

120,0

13,0

14,7

30,0

92,0

22,0

68,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906038

KAC 120-16

120,0

17,0

14,7

30,0

92,0

22,0

64,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906039

KAC 150-12

150,0

13,0

16,3

30,0

104,0

25,0

68,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906040

KAC 150-16

150,0

17,0

16,3

30,0

104,0

25,0

64,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906041

KAC 150-20

150,0

21,0

16,3

35,0

107,5

25,0

101,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906042

KAC 185-10

185,0

10,5

18,3

30,0

105,0

28,0

103,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

905020

KAC 185-12

185,0

13,0

18,3

30,0

105,0

28,0

101,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

905383

KAC 185-16

185,0

17,0

18,3

30,0

105,0

28,0

93,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906043

KAC 185-20

185,0

21,0

18,3

35,0

107,5

28,0

101,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906044

KAC 240-10

240,0

10,5

21,0

35,0

118,5

32,0

121,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

905294

KAC 240-12

240,0

13,0

21,0

35,0

118,5

32,0

118,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906045

KAC 240-16

240,0

17,0

21,0

35,0

118,5

32,0

110,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

906046

KAC 240-20

240,0

21,0

21,0

35,0

118,5

32,0

101,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

904850

KAC 300-12

300,0

13,0

23,3

40,0

123,5

34,0

177,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

906047

KAC 300-16

300,0

17,0

23,3

40,0

123,5

34,0

169,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

906048

KAC 300-20

300,0

21,0

23,3

40,0

123,5

34,0

160,0

1

o. r.

o. r.

o. r.