UNI-DICHT

sealing insert

Produktfoto
Note

The UNI-DICHT sealing inserts M20x1,5 (part no. 903961 up to 903965) can be used only with UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (part no. 90831).

The UNI-DICHT sealing inserts M20x1,5 (part no. 903966 up to 903970) can be used only with UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (part no. 904213).

The UNI-DICHT sealing insert PG21 (part no. 903981) can be used only with UNI-DICHT-VK-MS PG21 (part no. 904226).

The UNI-DICHT sealing insert M32x1,5 (part no. 903981) can be used only with UNI-DICHT-VK-MS M32x1,5 (part no. 904216).

Description

UNI-DICHT sealing insert standard

Description

Colour coded sealing inserts made by TPE for use with UNI-DICHT gland bodies made by polyamide or by brass.

Areas of application
  • Plant and machine construction
  • Robot construction
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Rail technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction

Part no.

Size

PG

Size

metric

Sealing
insert
colour

Cable Ø

from / to

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

903952

-

M12 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903953

7

-

yellow

4,0 - 6,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903954

9

M16 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903955

9

M16 x 1,5

grey

5,0 - 8,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

903956

9

M16 x 1,5

black

6,5 - 9,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903957

11

M20 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903958

11

M20 x 1,5

grey

5,0 - 8,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

903959

11

M20 x 1,5

black

6,5 - 9,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903960

11

M20 x 1,5

green

7,0 - 10,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903961

-

M20 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903962

-

M20 x 1,5

grey

5,0 - 8,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

903963

-

M20 x 1,5

black

6,5 - 9,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903964

-

M20 x 1,5

green

7,0 - 10,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903965

-

M20 x 1,5

red

9,0 - 13,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

903966

13,5

M20 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903967

13,5

M20 x 1,5

grey

5,0 - 8,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

903968

13,5

M20 x 1,5

black

6,5 - 9,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903969

13,5

M20 x 1,5

green

7,0 - 10,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903970

13,5

M20 x 1,5

red

9,0 - 13,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

903971

16

M25 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903972

16

M25 x 1,5

grey

5,0 - 8,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

903973

16

M25 x 1,5

black

6,5 - 9,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903974

16

M25 x 1,5

green

7,0 - 10,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903975

16

M25 x 1,5

red

9,0 - 13,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

903976

16

M25 x 1,5

white

11,5 - 15,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

903977

21

M32 x 1,5

green

7,0 - 10,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

903978

21

M32 x 1,5

red

9,0 - 13,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

903979

21

M32 x 1,5

white

11,5 - 15,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

903980

21

M32 x 1,5

blue

14,0 - 18,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

903981

21

M32 x 1,5

brown

17,0 - 20,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

903982

29

M40 x 1,5

white

11,5 - 15,5

10

o. r.

o. r.

o. r.

903983

29

M40 x 1,5

blue

14,0 - 18,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

903984

29

M40 x 1,5

brown

17,0 - 20,5

10

o. r.

o. r.

o. r.

903985

29

M40 x 1,5

orange

20,0 - 25,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

903986

29

M40 x 1,5

light yellow

24,0 - 28,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

903987

36

M50 x 1,5

anthracite

27,0 - 32,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

903988

36

M50 x 1,5

light blue

29,0 - 34,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

903989

36

M50 x 1,5

pink

32,0 - 36,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

903990

42

M50 x 1,5

white

36,0 - 40,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

903991

48

M63 x 1,5

white

39,0 - 44,0

5

o. r.

o. r.

o. r.