Wind Turbine kabels

Als één van de toonaangevende internationale fabrikanten van kabels, bedrading en kabelaccessoires, bieden wij systeemexpertise aan de windenergie-industrie gericht op de gondels, kabellussen, torens en torencontroles/transformatoren, waaronder middenspanning applicaties.

  • Motorgondel
    • Olie Res II en hittebestendig
  • Loop
    • Alle torsie kabels worden getest tot 18.000 cycli in valtesttoren van bijna 8 meter
  • Tower
    • Flexibele aluminium, koper-en glasvezelkabels

Onze windenergiekabels bieden superieure prestaties in klimatologische omstandigheden van -55 ° C tot +145 ° C voor CCV en offshore toepassingen. Ze zijn internationaal goedgekeurd door UL, CSA, CE en VDE, zijn WTTC beoordeeld, hebben de FT4 vlamproef doorstaan.

TC TRAY CABLES USA
  • Flexibele PVC data- en controlekabels
  • Flexibele, Afgeschermde PVC data- en controlekabels
  • PVC controlekabels
  • PVC voedingskabels
Alle Kabels

- HELUWIND WK POWERLINE ALUMINIUM

flexibele ALU/Koperkabels
  • HELUWIND® WK POWERLINE
Medium Voltage Kabels
  • HELUWIND® WK Series
Toren en infrastructuurkabels
  • Voedingskabels
  • Medium Voltage en Laag Voltage Kabels
Controlekabels
  • Speciale PVC controlekabels
  • halogeenvrije, flexibele controlekabels
  • Rubber omhulde kabels
  • Halogeenvrije controle- en verbindingskabels met verbeterde hittebestendigheid
Enkelvoudige geleiders
  • PVC, enkelvoudige kernen
  • LSZH, rubber geïsoleerde enkelvoudige kernen
  • halogeenvrije enkelvoudige kernen met verbeterde hittebestendigheid
Datakabels
  • Speciale PVC datakabels
  • Speciale datakabels
  • Speciale PUR sleepkettingkabels
Communicatiekabels
  • Industriële Ethernetkabels
  • BUS kabels
  • Glasvezelkabels
Kabelaccessoires
  • Kabelgrips
  • Kabelwartels
  • Connectoren, Kabelschoenen
  • Roxtec afdichtingsoplossingen
  • Kabelhulpstukken
  • Krimpkousen
  • Aanvullende accessoires