Industriële kabels & enkeladers

Ons uitgebreide assortiment van industriële bedrading & kabels omvat producten zoals controlekabels, data- en computerkabels, sleepkettingkabels, motor-, servo- en feedback-kabels, all-weather- en rubber kabels, en enkelvoudige kernen, evenals internationaal goedgekeurde kabels.

Flexibele controlekabels
  • PVC controlekabels
  • PUR controlekabels
  • Halogeenvrije controlekabels
  • PVC Controlekabels voor intrinsiek beveiligde circuits
  • Bio-Oil en Microbiële Resistente Kabels
Data- en Computerkabels
  • PVC datakabels
  • Speciale PVC datakabels
  • Speciaal datatransmissiekabels
  • PE-geïsoleerde Datakabels
  • Speciale PVC Aansluitkabels
  • PVC/PUR controlekabels
  • Industrie-elektronische Kabels
  • Halogeenvrije datatransmissiekabels
Kabels voor sleepkettingen
  • PVC Sleepkettingkabels
  • PUR Sleepkettingkabels
  • Bio-Oil en Microbiële Resistente Sleepkettingkabels
Motor, Servo & Feedback-kabels
  • PVC & PUR Motorstroomvoedingskabels
  • Servokabel
  • Feedback-kabel
  • Sleepkettingkabels
  • EMC Motorvoedingskabels
Hittebestendige kabels
  • Siliconen meeraderige kabels, met stalen vlechtwerk
    of afgeschermd tot +180 ° C
  • Controle- en aansluitkabel, cross-linked
    tot +145 ° C
  • Speciale kernisolatie voor hoge temperaturen
    tot +400 ° C
Allweather en rubber kabels
  • Rubber kabels
  • Haspelkabels
  • Liftcontrolekabels
Sleepkabels
  • Sleepkabels
  • PUR Sleep- en controlekabels
  • Speciale Kraan Haspelkabels
  • Middenspanningskabels
Robotkabels
  • Roboflex Recycle
  • Speciale TPE-E/PUR Robotkabels
  • Halogeenvrije Robotkabels
  • Riool Robotkabels
Waterbestendige kabels
  • Onderdompelbare Pompkabels
  • Waterdichte Kabels met rubberen mantel
Platte en Lintkabels
  • Speciale PVC Platte Kabel
  • Speciale Neopreen Platte Kabel
  • Ronde, Speciale Platte Lintkabel
Enkelvoudige geleiders
  • PVC Enkelvoudige Kernen
  • PUR Enkelvoudige Kernen
  • Rubber geïsoleerde Enkelvoudige Kernen
  • Flexibele en Hittebestendige enkelvoudige Kernen
  • Speciale Siliconen Enkelvoudige Kernen
Compenserende Kabels
  • PVC, siliconen en andere speciale isolaties voor specifieke toepassingen
Coaxkabels
  • RG-Coaxkabels
  • CATV-Coaxkabels
  • SAT-Coaxkabels
  • Multimedia-Coaxkabels
Kabels overeenkomstig Internationale Goedkeuringen
  • UL/CSA controlekabels
  • UL/CSA datakabels
  • UL/CSA hittebestendige kabels
  • UL/CSA Rubber Kabels
  • UL/CSA Kabels voor sleepkettingen
  • UL/CSA Enkelvoudige geleiders
  • UL/CSA Servo, Feedback & Motorkabels
  • British Standard Kabels
Luchthaven Kabels 400 Hz
  • 400 Hz Luchthaven Kabels
  • 400 Hz Sleepkabels voor Luchthavens
Vrachtwagenkabels
  • PVC, Laag-Voltagekabels
  • PUR, Laag-Voltagekabels
  • Platte Accukabels