Data, Netwerk en Bus Technologie

HELUKABEL® biedt een compleet assortiment aan data-, netwerk- en bustechnologie.. Wij bieden klant-analyse, planning, kabels en accessoires levering, installatie, inbedrijfstelling en de definitieve oplevering, alles uit één hand. Met merken HELUCOM®, HELUCOM Verbindingssystemen® en HELUKAT®, HELUKAT Verbindingssystemen®, is HELUKABEL® prima gepositioneerd om de wereldwijde markt te bedienen.

Ons team zal u met plezier adviseren en assisteren met de oplossing voor uw probleem.

Telefoon +49 (0)7150 9209 -181 of e-mail naar dnb@helukabel.de

Glasvezelkabels

Binnen de HELUCOM® Series van glasvezelkabels zijn de voorkomende vezelsoorten 50/125, 62.5/125 micron, 9/125 micron, 200/230 micron en 980/1000 microns, welke worden geproduceerd naar DIN VDE 0888 standaards en voorschriften.

Koper Datakabels

HELUKAT® datakabels worden gebruikt in hoge snelheid netwerken met datasnelheden van 100 Mbit /s en zijn ontworpen om aan de eisen van Categorie 5, Categorie 6 en Categorie 7 en 8 te voldoen.

Bus Kabels

Bustechnologie kan worden gebruikt in iedere industriële branche, waar proces-controletechnieken worden gebruikt. HELUKABEL® vervaardigt kabels en bedrading gebruikt voor de ondersteuning van veel van de gangbare bussystemen.

Koper Verbindingsapparatuur

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS biedt patchkabels, panelen en verdeeldozen om het assortiment te voltooien, en zorgt voor een kabelnetwerk van het hoogste beveiligingsniveau.

Glasvezel Verbindingsapparatuur

HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS biedt klanten de benodigde kabels, connectoren, koppelingen, aftakdozen en verdeeldozen om optische datatransmissie voor hun specifieke toepassing feilloos te sturen. Onze oplossingen zijn zowel economisch als van de hoogste kwaliteit.

Netwerk Systeemkasten

Voor muur of vloer gemonteerde distributiecentrumontwerpen, bieden wij onze klanten op maat en individueel geconfigureerde producten. Onze systeemservice is uitgebreid tot alle gebieden, waaronder datacenters, servers en netwerktechnologie.

Splitsingssytemen en Meetapparatuur

Wij leveren producten voor de thermische splitsingsmethoden van aansluitingen, glasvezel instrumentatie en OTDR testprocedures en voedingsmeters, evenals toolkits voor glasvezelkabelinstallatie en servicekoffers voor kleefstoffen.

Actieve Componenten

Afhankelijk van de eisen van de klant, levert HELUKABEL® switches, routers en mediaconverters gebouwd voor de hedendaagse high-speed netwerken, evenals Ethernet-producten van enkele van de industrie's meest gerenommeerde fabrikanten.