Voedsel- en drankenindustrie

De productie van levensmiddelen is onderworpen aan complexe voedingswetten en intense kwaliteitscontrole, die de kabelproducten die wij speciaal voor deze industrie produceren omvatten.

De levensmiddelen en drankenindustrie is één van de meest gereguleerde industrieën waar hygiëne cruciaal is. Voor deze speciale omgevingen biedt HELUKABEL® kabels met een antimicrobiële buitenmantel. Het speciaal samengestelde isolatiemateriaal helpt vervuiling en bacteriegroei te voorkomen. Om de reinheid te behouden, zijn deze kabels bestand tegen alle standaard reinigingsmiddelen gebruikt tijdens het reinigingsproces.

Voor de verwerkings- en verpakkingsmachines gebruikt in de levensmiddelen-en drankenindustrie, biedt HELUKABEL® een breed scala van stuurstroomkabels, voedingskabels, datakabels, wartels, connectoren en beschermslangen. Elk component is bestand tegen de reeks chemische, thermische en fysische belastingen die leiden tot afbraak, om betrouwbare, efficiënte prestaties te leveren.

We zijn partners met veel van de toonaangevende bedrijven in de levensmiddelen- en drankenindustrie om op de hoogte blijven van nieuwe trends en de toepassingen die er zijn, om ervoor zorgen dat we de meest effectieve oplossingen die aan hun specifieke behoeften voldoen te kunnen aanbieden.

We kijken er naar uit om samen met u te mogen helpen bij het bepalen van de beste producten voor uw specifieke toepassing(en) en om al uw eventuele vragen te beantwoorden.

Bel +31 495 499 049 of mail ons: info@helukabel.nl

Hieronder vindt u wat voorbeelden van kabels en bedrading voor de voedsel- en drankenindustrie:


H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)

These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations. These cables may be allowed to move once installed provided that the cables are not mechanically stressed during movement.


(H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ)

These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations.


H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)

These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms but not suitable for open air. These are designed as control and connecting cables to machines, tool machineries, conveyor belts and production lines. These cables are not effected to the chemical influences. Cables for moist and wet rooms, specially used for machines in breweries, bottling plants and car washing stations. These cables may be allowed to move once installed provided that the cables are not mechanically stressed during movement. The interconnection of parts of machines used for manufacturing purposes including machine tools where some degree of protection against electromagnetic interference is required.


OZ-BL

For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying.


OZ-BL-CY

For hazardous areas the cables with special marking (blue) (hazard type-i-) used as flexible control and measuring cables to meet the requirements for the installation of electrical apparatus. These installations are not earthed and require a separate power circuit. Those cables are not suitable for underground laying. The copper braided screening ensures the transmission of data signals and free from interference.


OB-BL-PAAR-CY

For hazardous areas this flexible control cable has been constructed for closed circuit systems in accordance with VDE 0165 part 1, part 12.2.2.6, which covers the requirements for the special marking (blue) of this type (hazard type -i-). The paired construction and the copper screening afford a good protection against electrical interference and ensure the transmission of data signals.


BIOFLEX-500®-JZ

HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ is an extremely robust control cable with high abrasion and tear resistant properties. Due to its high resistance to Bio-fuel, Bio-oil and coolant emulsions. It is especially suited for use in the machine, tool making and plant industries as well as in the steel industry for difficult and problem areas. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. Suitable for outdoor lying.


BIOFLEX-500®-JZ-C

HELUKABEL® BIOFLEX-500-JZ-C is an extremely robust control cable with high abrasion and tear resistant properties. Due to its high resistance to Bio-fuel, Bio-oil and coolant emulsions. It is especially suited for use in the machine, tool making and plant industries as well as in the steel industry for difficult and problem areas. The inner sheaths of those cables raise the mecanical stress. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. Suitable for outdoor lying. These screened cables are particularly suitable for the interference-free transmission in instrumentation and control engineering applications (electromagnetic compatibility). ¹) For the critical applications we advise for consultation.


KOMPOFLEX® JZ-500

Extremly robust universal cable. This cable is specially installed in rubbish, sewage-treatment plants, composting works, animal stalls and greenhouses. Suitable for installation for flexible use for medium mechanical, stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms as well as outside.


KOMPOFLEX® JZ-500-C

Extremly robust universal cable. This cable is specially installed in rubbish, sewage-treatment plants, composting works, animal stalls and greenhouses. The inner sheaths of those cables raise the mechanical stress. Suitable for installation for flexible use for medium mechanical, stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet rooms as well as outside. The high flexibility of this cable type makes it quick and easy to install. This screened cable is ideal for use in data signal transmission free from interferences for measurement and control engineering technology.