Material handling

Vanwege de repetitieve bewegingen van machines en robots worden de kabelsystemen van vloer- en transportvoertuigen blootgesteld aan hoge belastingen. Om een ​​veilige en betrouwbare verpakking, vulling, assemblage en verplaatsing van goederen te garanderen, moeten ze daarom bijzonder duurzaam en betrouwbaar zijn.

Transportbandtechnologie bestrijkt de meest uiteenlopende aspecten van automatiseringsoplossingen zoals AGV-voertuigen, opslagsystemen, transportsystemen en palletiseer- en sorteersystemen. Ze zijn onmisbaar geworden in industriële toepassingen dankzij hun gebruik in een breed scala van industrieën, van de auto-, mijnbouw-, drank- en voedingsmiddelenindustrie tot ziekenhuizen, medische technologie en e-commerce.

Onze marktkennis ligt vooral op het gebied van zeer flexibele kabels en hoogwaardige kabels. Onze kabels dienen 10 miljoen cycli in kabelrupsen te kunnen maken, deze 10 miljoen cycli kunnen worden omgezet in robotbewegingen. De kabels zijn zo flexibel dat ze kunnen worden gebruikt met de juiste UL-goedkeuring in de kleinste inbouwruimte ook in ruwe omgevingen en bij extreme temperaturen.

We helpen u graag met het vinden van het beste product voor uw specifieke toepassing. Bel ons op +31 (0)495-499 049 of stuur ons een e-mail naar: info@helukabel.nl

Hieronder vindt u productvoorbeelden voor kabels en draden voor intern transporttoepassingen:

JZ-602 RC*-PUR

Voor installatie in droge, vochtige, natte ruimtes en buitenshuis met vrije beweging zonder trekspanning en zonder gedwongen bewegingscontrole als een zeer flexibele PUR-besturingskabel die geschikt is voor veelvuldige hef- en buigbelastingen in mechanische en gereedschapstechniek, robotica en permanent bewegende machineonderdelen. Voor toepassingen die verder gaan dan standaardoplossingen (bijv. In composteerinstallaties of hoge-racktransportsystemen met extreem hoge verplaatsingssnelheid, enz.), Raden we ons speciaal ontwikkelde overzichtsblad voor energiebeheersystemen aan, zie sectie Selectietabel: Lijnen voor energievoorzieningsketens in de aanhef. Voor gebruik in kabeltrekketens, volg de installatie-instructies.


JZ-602 RC*-C-PUR

Voor gebruik in droge, natte, vochtige ruimtes en buiten met vrij verkeer zonder trekbelasting of gedwongen bewegingen afgeschermde zeer flexibele PUR bedieningskabel geschikt voor frequent tillen en buigspanning in machines en gereedschappen in robotica of alle bewegende machineonderdelen. De hoge afschermingsdichtheid zorgt voor storingsvrije overdracht van signalen of pulsen. De ideale tegen fouten beveiligde besturingskabel voor de bovengenoemde doeleinden. Voor toepassingen die verder gaan dan standaard oplossingen die wij aanbevelen voor onze speciaal ontwikkelde onderzoek blad voor energievoorziening aanvullende aanvraag informatie zie selectie tabel: kabels voor energie supply chains in de opening credits. Voor gebruik in kabeltrekketens, volg de installatie-instructies.