Kabels voor kanaalrobots

Intacte aanvoerlijnen waar water, elektriciteit, gas of telefoon signalen doorheen gaan zijn een belangrijk onderdeel van stedelijke infrastructuren. En niet alleen daar: zelfs kerncentrales, raffinaderijen of gaspijpleidingen zijn uitgerust met pijpleidingen. Regelmatige controle en rehabilitatie van de kanalen is essentieel en wettelijk verankerd. Controlesystemen en robots voor toegang op afstand worden op ontoegankelijke plaatsen gebruikt. Ze inspecteren bestaande lekken, gebroken lassen, verstopte leidingen of reparaties ter plaatse met behulp van echografie of videobewijs.

Intacte aanvoerlijnen waar water, elektriciteit, gas of signal signals doorheen infrastructuralities. En niet alleen daar: kerncentrales, raffinaderijen of gaspijpleidingen zijn uitgerust met pijpleidingen. Regelmatige controle en rehabilitatie van de channel is essentieel en vaak vastgelegd in een reglement. Controlesystemen en robots voor toegang op afstand worden dikwijls gebruikt. Ze inspecteren bestaande lekken en leggen deze vast op video.

De selectie en verfijning van materialen en de optimale opstelling van subcomponenten zoals mediaslangen, videokabels, motor- en signaalkabels, enz. zijn belangrijke zaken bij deze toepassingsgebieden. Elektrisch gevoelige draadparen / bussystemen worden over het beton getrokken naast mediaslangen en motorkabels onder hoge trekspanning in het kanaal. Torsie over scherpe randen en hoeken werkt op de mantel, die de binnenkant van de kabel beschermt tegen vocht en agressieve stoffen.

Geleid door katrollen, gaat het terug naar het daglicht na gebruik. Als de aandrijftechnologie uitvalt, wordt het systeem tijdens de noodredding ook uit de kabel getrokken. Na een hogedrukreiniging en een oplosmiddelbehandeling is het ruwe werk voltooid. Aramidevezels (Kevlar / Vectran) in combinatie met speciale PU-mengsels vormen de mantel van de hybride kabel, geoptimaliseerd om de kleinste spanningen en ook de snij- en kerfsterkte bij hoge trekkrachten te garanderen. Beïnvloedende factoren zoals hitte, UV-straling, chemische media, enz. beïnvloeden ook de hybride kabel, die jarenlang constant wordt gebruikt.

Hoge datasnelheden moeten betrouwbaar worden verzonden van de sensoren en de camera naar de evaluatie-eenheid. Bussystemen die gevoed worden via glasvezelkabels (GOF) of draadparen, zorgen voor het datatransport en rangschikken zichzelf volgens EMC-aspecten in de mechanisch gestreste hybride constructie. PTFE (teflon) werkt als een droog smeermiddel om elke component van het noodzakelijke bewegingsbereik te voorzien. Zo wordt de HD-beeldkwaliteit werkelijkheid van de "underground", over vele honderden meters.

Dankzij deze bussystemen en nieuwe vermogenselektronica kunnen er meer compacte hybride kabelvarianten worden geproduceerd die aan de eisen van morgen voldoen. HELUKABEL groeit mee met de vereiste profielen van zijn klanten en is uw kabelpartner in dit toepassingsvoorbeeld en in andere segmenten.

We ontwerpen op maat gemaakte kabels en draden met behulp van een verscheidenheid aan isolatiematerialen en geleidende materialen. Verschillende afschermingstechnieken, hybride structuren, combinaties van geleiderdoorsneden, aramide trekontlasting of staalkabels evenals stalen of platte draadversterkingen worden gebruikt in ontelbare kabels en lijnen.