Kabels en draden op het gebied van bouwtechnologie

Netwerksensoren en actuatoren zijn al lang standaard in auto's. Woningen en openbare gebouwen moeten vaak worden ingehaald vanwege hun lange levensduur. Een 'intelligent huis' is technisch gezien geen uitdaging meer. HELUKABEL biedt hiervoor de juiste producten.

Of het nu gaat om privéwoningen of openbare gebouwen - intelligente koppeling van alle technische apparaten moet niet alleen het dagelijkse leven vergemakkelijken, maar ook de veiligheid, energie-efficiëntie, bedrijfskosten en gebruiksflexibiliteit verbeteren. Van lichtschakelaars en dimmers tot bewegingsdetectoren, temperatuurregelaars en jaloeziebesturing tot verwarmingsregeling en het alarmsysteem - de verschillende technische apparaten in het gebouw worden automatisch verbonden via sensor-actuatorsensoren en blijven toch individueel regelbaar. In het bijzonder wordt de zogenaamde bustechnologie volgens de EIB / KNX-standaard gebruikt. Alle sensoren en actuatoren in het gebouw zijn verbonden via een telefoonlijn om informatie uit te wisselen. HELUKABEL biedt met de buskabel "E-Bus / KNX" in verschillende kerndoorsneden en buitenmantelmaterialen de geschikte oplossing die een perfecte communicatie garandeert volgens de EIB / KNX-richtlijnen. De kabel kan op, in en onder het gips en in droge of vochtige ruimtes worden gelegd - alleen buiten met een speciale kabelconstructie. Bovendien is deze kabel vlamvertragend en ook beschikbaar voor openbare gebouwen in een halogeenvrije versie.