Automobielindustrie

De automobielindustrie vereist hoog flexibele kabels tijdens het productieproces.

Voor de automobielindustrie is het een continue proces om de efficiency te maximaliseren, zodat men kan voldoen aan de eisen en verwachtingen uit de markt. HELUKABEL® werkt samen met autofabrikanten om oplossingen te ontwikkelen, die hen in staat stelt om hun efficiënte, high-performance activiteiten te behouden, terwijl ze ook nog kosteneffectief blijven.

We kijken er naar uit om samen met u te mogen helpen bij het bepalen van de beste producten voor uw specifieke toepassing(en) en om al uw eventuele vragen te beantwoorden.

Bel +31 495 499 049 of mail ons: info@helukabel.nl


Below you will find examples of cables and wires for Automotive:

Vehicle Cable FLY

One colour / two colour (old type FLK), according to DIN ISO 6722. PVC insulated single core cables are used for vehicle constructions.


Vehicle Cable FLRY

FLRY-Type A (FLK-R) / -Type B (FLK-D). PVC insulated single core cables are used for vehicle constructions.