banner1_nl

Kom naar Elektro 2019

Registreer je hier als bezoeker ...

more
mbm_eaevent_698px_324px

Kom 29 oktober naar het Efficiënt Aandrijven event

Registreer je hier als bezoeker ...

more
800x90_2

Laat je informeren over PROFInet en PROFIbus

De PI organiseert dit evenement ...

more
home_nsgafoeu

NSGAFÖU 3 kV Nu ook in oranje!

Een go-to voor kortsluitvaste bedrading in schakelkastconstructie ...

more
imagefilm

HELUKABEL’s bedrijfsfilm

Bekijk onze nieuwe bedrijfsvideo ...

more

Welkom bij Helukabel Nederland

Helukabel® is tegenwoordig een van de voornaamste kabelproducenten van Duitsland en kan putten uit een uitgebreide range van kabel, draad, speciaal kabels, media technology, kabel accessoires, als ook Data, Netwerk&Bus technologie. Op dit moment produceren wij voor elke markt en toepassing waar kabel nodig is. Ons omvangrijk logistiek centrum heeft meer dan 33.000 artikelen voorradig en mede daardoor kunnen wij zeer korte levertijden realiseren.

Onze kracht - onze voordelen

  • Eigen produktie en sterke partners
  • Zeer goede expertise door de vele jaren ervaring
  • Volledig geautomatiseerd logistiek centrum
  • Grote voorraden, zeer goede beschikbaarheid
  • Snelle levering
  • Goede service
  • Aangesloten bij Federatie van Technologiebranches FHI