Kwaliteit is één van HELUKABEL's top prioriteiten

State-of-the-art testapparatuur en testprocessen verzekeren onze hoge kwaliteitsstandaard.

HELUKABEL® biedt onze klanten hoogwaardige kwaliteitsproducten overeenkomstig meerdere internationale normen en certificeringen.

Alle HELUKABEL® gecertificeerde producten worden regelmatig gecontroleerd door neutrale test- en certificeringscentra. Onze hoge kwaliteitsstandaard wordt ondersteund door een geïntegreerd managementsysteem, geïmplementeerd in ons wereldwijde netwerk.

In het begin van de jaren ‘90, was HELUKABEL® één van de eerste industriële bedrijven die zich bewust ging focussen om een managementsysteem te leveren, gecertificeerd volgens de ISO 9001:2008 normen. Ook onze toewijding voor productie van hoogwaardige kabel -en bedradingsproducten is een feit.

In 1999 ontvingen we de DIN EN ISO 14001:2009 certificering voor al onze inspanningen stappen te maken om er zodoende zorg voor te dragen, dat ons kwaliteitsmanagementsysteem zou voldoen aan de strengste milieunormen.

Onze klanten kunnen rustig slapen wetende dat onze productie en logistieke afdelingen gebruik maken op het gebied van de nieuwste high-tec. De ISO-certificaten bieden zichtbaar bewijs voor onze kwaliteit en milieu-inspanningen, die het hoge vertrouwen rechtvaardigt welke klanten bezitten in het merk HELUKABEL®.