Part no. transparent | Part no. black | Type | Length mm | Width mm | Bundle Ø mm | Capacity N | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | up to 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | 90150 | 90140 | T 2-20 | 100,0 | 2,5 | 24,0 | 110,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 90151 | 90141 | T 2-50 | 200,0 | 2,5 | 55,0 | 110,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 90152 | 90142 | T 3-35 | 140,0 | 3,5 | 36,0 | 200,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 90153 | 90143 | T 3-50 | 200,0 | 3,5 | 55,0 | 200,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 90154 | 90144 | T 3-75 | 280,0 | 3,5 | 80,0 | 200,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 90157 | 90147 | T 5-85 | 200,0 | 4,5 | 51,0 | 280,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 90156 | 90146 | T 5-75 | 280,0 | 4,5 | 76,0 | 280,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 90158 | 90148 | T 5-100 | 360,0 | 4,5 | 101,0 | 280,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 90159 | 90149 | T 8-100 | 360,0 | 7,5 | 101,0 | 650,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 96491 | 96492 | T 9-165 | 610,0 | 9,0 | 185,0 | 800,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 97219 | 97223 | T 9-230 | 762,0 | 9,0 | 236,0 | 800,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | |