PV-CÖ compression joints - with oil stop

uninsulated

Produktfoto
Note

Code type indicates the required hexagonal clamping insert.

Description

Compression joint PV-CÖ

Description

Clamping connection sleeves for clamping conductors built to DIN 46267.

For unstrained connections.

The centre web achieves a total oil stop.

tinned

Part no.

Type

Cross-section

mm²

d

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

92768

PV-CÖ 16

16,0

5,5

50,0

8,0

15,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

92769

PV-CÖ 25

25,0

7,0

50,0

10,0

18,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

92770

PV-CÖ 35

35,0

8,2

50,0

12,0

29,9

25

o. r.

o. r.

o. r.

92771

PV-CÖ 50

50,0

10,0

56,0

14,0

44,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

92772

PV-CÖ 70

70,0

11,5

56,0

16,0

56,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

92773

PV-CÖ 95

95,0

13,5

70,0

18,0

88,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

92774

PV-CÖ 120

120,0

15,5

70,0

20,0

100,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

92775

PV-CÖ 150

150,0

17,0

80,0

22,0

148,9

5

o. r.

o. r.

o. r.

92776

PV-CÖ 185

185,0

19,0

85,0

25,0

175,7

5

o. r.

o. r.

o. r.

92777

PV-CÖ 240

240,0

21,5

90,0

28,0

242,3

5

o. r.

o. r.

o. r.

92778

PV-CÖ 300

300,0

24,5

100,0

32,0

301,5

5

o. r.

o. r.

o. r.