Cables para turbina eólica

Como uno de los fabricantes internacionales de cables, conductores y accesorios para cables líder, brindamos nuestra experiencia en sistemas a la industria de la energía eólica, centrándonos en turbinas, cable-loops, torres de bajada y torres de control/transformadores, incluidas aplicaciones de media tensión.

  • Turbinas: Resistente a los combustibles y al calor.

  • Loop: todos los cables testeados se prueban hasta 18,000 ciclos en una torre de prueba de 26 pies de alto.

  • Torre: cables flexibles de aluminio, cobre y fibra óptica.

Nuestros cables eólicos proporcionan un rendimiento superior en condiciones climáticas desde -55°C hasta +145°C para CCV y aplicaciones de alta mar. Han sido aprobados internacionalmente por UL, CSA, CE y VDE, tienen calificación WTTC y han pasado la prueba de llama FT4.

TC TRAY CABLES USA
  • Cables de PVC flexibles de control y de datos
  • Cables de PVC flexibles y blindados de control y de datos
  • Cables de control de PVC
  • Cables de energía de PVC
AL Cables

- HELUWIND WK POWERLINE ALUMINUM

flexible ALU/Copper-cables
  • HELUWIND® WK POWERLINE
Medium Voltage Cables
  • Series HELUWIND® WK
Tower and Infrastructure Cables
  • Cables de energía
  • Cables de media y baja tensión
Control Cables
  • Cables de control especiales de PVC
  • Cables de control flexible libres de halógeno
  • Cables cubiertos de goma
  • Cables de control y conexión libres de halógeno con mayor resistencia al calor
Single Conductors
  • Núcleos simples de PVC
  • Núcleos individuales con aislamiento de goma, LSZH
  • Núcleos simples libre de halógeno con mayor resistencia al calor
Data Cables
  • Cables de datos especiales de PVC
  • Cables de datos especiales
  • Cables especiales de PUR para cadenas de arrastre
Communication Cables
  • Cables Ethernet industriales
  • Cables BUS
  • Cables de fibra óptica
Cable Accessories
  • Abrazaderas para cables
  • Glándulas para cables
  • Conectores y terminales para cable
  • Soluciones roxtec sealing
  • Conectores para cables
  • Tubos encogibles
  • Accesorios adicionales

As one of the leading international manufacturers of cables, wires and cable accessories, we provide system expertise to the wind power industry focusing on nacelles, cable-loops, down towers and tower controls/transformers, including medium voltage applications.

  • Nacelle
    • Oil Res II and heat-resistant
  • Loop
    • All torsion cables tested are tested up to 18,000 cycles in 26 ft. tall test tower
  • Tower
    • Flexible aluminium, copper and fibre optic cables

Our wind cables provide superior performance in climate conditions from -55°C up to +145°C for CCV and offshore applications. They have been internationally approved by UL, CSA, CE, and VDE, are WTTC rated, have passed the FT4 flame test.