HELU-S-PK-CU-DIN

Tubular compression cable lugs - straight

Produktfoto
Note

Code type indicates the required hexagonal clamping insert.

Compression instruction and instruction for assembly see chapter "Technical information".

Description

Tubular compression lug

HELU-S-PK-CU-DIN

Description

Uninsulated tubular compression lugs in eye type design for conductor arrangement RM, to DIN 46235.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

907677

HELU-S-PK-CU-DIN 6-5

6,0

5,3

3,7

8,5

24,0

5

3,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

907678

HELU-S-PK-CU-DIN 6-6

6,0

6,4

3,7

3,7

24,0

5

3,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

907680

HELU-S-PK-CU-DIN 10-5

10,0

5,3

4,4

10,0

27,0

6

3,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

907681

HELU-S-PK-CU-DIN 10-6

10,0

6,4

4,4

10,0

27,0

6

3,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907685

HELU-S-PK-CU-DIN 16-6

16,0

6,4

5,5

13,0

36,0

8

12,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907686

HELU-S-PK-CU-DIN 16-8

16,0

8,4

5,5

13,0

37,0

8

13,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

907687

HELU-S-PK-CU-DIN 16-10

16,0

10,5

5,5

16,5

38,0

8

13,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

907689

HELU-S-PK-CU-DIN 25-6

25,0

6,4

7,0

14,0

39,0

10

16,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

907690

HELU-S-PK-CU-DIN 25-8

25,0

8,4

7,0

17,0

39,0

10

17,3

100

o. r.

o. r.

o. r.

907691

HELU-S-PK-CU-DIN 25-10

25,0

10,5

7,0

17,0

40,5

10

17,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907692

HELU-S-PK-CU-DIN 25-12

25,0

13,0

7,0

18,0

40,5

10

17,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

907695

HELU-S-PK-CU-DIN 35-8

35,0

8,4

8,2

18,0

42,0

12

31,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

907696

HELU-S-PK-CU-DIN 35-10

35,0

10,5

8,2

20,0

42,5

12

31,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907697

HELU-S-PK-CU-DIN 35-12

35,0

13,0

8,2

21,0

44,0

12

31,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

907701

HELU-S-PK-CU-DIN 50-8

50,0

8,4

9,8

20,0

52,0

14

50,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

907702

HELU-S-PK-CU-DIN 50-10

50,0

10,5

9,8

22,0

52,0

14

49,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

907703

HELU-S-PK-CU-DIN 50-12

50,0

13,0

9,8

23,0

52,0

14

49,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

907705

HELU-S-PK-CU-DIN 50-16

50,0

17,0

9,8

28,0

55,5

14

50,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

907707

HELU-S-PK-CU-DIN 70-8

70,0

8,4

11,3

24,0

56,0

16

65,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

907708

HELU-S-PK-CU-DIN 70-10

70,0

10,5

11,3

24,0

56,0

16

65,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

907709

HELU-S-PK-CU-DIN 70-12

70,0

13,0

11,3

24,0

56,5

16

65,7

50

o. r.

o. r.

o. r.

907711

HELU-S-PK-CU-DIN 70-16

70,0

17,0

11,3

29,0

57,0

16

69,2

50

o. r.

o. r.

o. r.

906524

HELU-S-PK-CU-DIN 95-10

95,0

10,5

13,5

28,0

65,5

18

95,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

906525

HELU-S-PK-CU-DIN 95-12

95,0

13,0

13,5

28,0

65,5

18

94,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

907715

HELU-S-PK-CU-DIN 95-16

95,0

17,0

13,5

30,0

65,5

18

94,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

907716

HELU-S-PK-CU-DIN 95-20

95,0

21,0

13,5

33,0

71,0

18

98,6

50

o. r.

o. r.

o. r.

906526

HELU-S-PK-CU-DIN 120-10

120,0

10,5

15,5

31,0

70,0

20

114,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

906527

HELU-S-PK-CU-DIN 120-12

120,0

13,0

15,5

31,0

70,5

20

114,3

50

o. r.

o. r.

o. r.

907719

HELU-S-PK-CU-DIN 120-16

120,0

17,0

15,5

31,5

70,0

20

113,6

50

o. r.

o. r.

o. r.

907720

HELU-S-PK-CU-DIN 120-20

120,0

21,0

15,5

36,0

72,0

20

115,1

50

o. r.

o. r.

o. r.

907722

HELU-S-PK-CU-DIN 150-10

150,0

10,5

17,0

34,0

79,0

22

164,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

906528

HELU-S-PK-CU-DIN 150-12

150,0

13,0

17,0

34,0

78,5

22

165,3

25

o. r.

o. r.

o. r.

906529

HELU-S-PK-CU-DIN 150-16

150,0

17,0

17,0

34,0

78,0

22

163,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

907724

HELU-S-PK-CU-DIN 150-20

150,0

21,0

17,0

38,0

78,0

22

163,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

907726

HELU-S-PK-CU-DIN 185-10

185,0

10,5

19,0

37,0

83,0

25

185,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

906530

HELU-S-PK-CU-DIN 185-12

185,0

13,0

19,0

37,0

82,5

25

189,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

906531

HELU-S-PK-CU-DIN 185-16

185,0

17,0

19,0

37,0

82,0

25

194,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

907728

HELU-S-PK-CU-DIN 185-20

185,0

21,0

19,0

40,0

83,0

25

190,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

906532

HELU-S-PK-CU-DIN 240-12

240,0

13,0

21,5

42,5

92,0

28

266,5

20

o. r.

o. r.

o. r.

906533

HELU-S-PK-CU-DIN 240-16

240,0

17,0

21,5

42,5

92,0

28

274,5

20

o. r.

o. r.

o. r.

907731

HELU-S-PK-CU-DIN 240-20

240,0

21,0

21,5

45,0

92,0

28

276,7

20

o. r.

o. r.

o. r.

906534

HELU-S-PK-CU-DIN 300-16

300,0

17,0

24,5

48,5

100,0

32

341,6

10

o. r.

o. r.

o. r.

906535

HELU-S-PK-CU-DIN 300-20

300,0

21,0

24,5

48,5

100,0

32

344,6

10

o. r.

o. r.

o. r.

906536

HELU-S-PK-CU-DIN 400-16

400,0

17,0

27,5

55,0

117,0

38

717,5

5

o. r.

o. r.

o. r.

906537

HELU-S-PK-CU-DIN 400-20

400,0

21,0

27,5

55,0

117,0

38

706,4

5

o. r.

o. r.

o. r.

906538

HELU-S-PK-CU-DIN 500-20

500,0

21,0

31,0

60,0

130,0

42

876,6

5

o. r.

o. r.

o. r.

907744

HELU-S-PK-CU-DIN 625-20

625,0

21,0

34,5

63,0

135,0

44

820,5

5

o. r.

o. r.

o. r.

907747

HELU-S-PK-CU-DIN 800-20

800,0

21,0

40,0

75,0

165,0

100

1455,5

2

o. r.

o. r.

o. r.

907749

HELU-S-PK-CU-DIN 1000-20

1000,0

21,0

44,0

83,0

167,0

58

1890,0

2

o. r.

o. r.

o. r.