HELU-S-RK-90-CU-UL

Copper tubular cable lug - 90° angled

Logo Image
Produktfoto
Note
Compression instruction and instruction for assembly see chapter "Technical information".
Description
Tubular cable lug angled HELU-S-RK-90-CU-UL
Description

Non-insulated tubular cable lugs in eye type design, 90° angled.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

90°

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

907508

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-5

6,0

5,3

3,5

11,0

5,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

907509

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-6

6,0

6,4

3,5

11,0

6,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

907510

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-8

6,0

8,4

3,5

15,0

6,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

907511

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-10

6,0

10,5

3,5

18,0

6,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

907512

HELU-S-RK-90-CU-UL 6-12

6,0

13,0

3,5

20,0

6,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

907513

HELU-S-RK-90-CU-UL 10-5

10,0

5,3

4,5

12,0

5,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

907514

HELU-S-RK-90-CU-UL 10-6

10,0

6,4

4,5

12,0

5,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

907515

HELU-S-RK-90-CU-UL 10-8

10,0

8,4

4,5

15,0

6,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907516

HELU-S-RK-90-CU-UL 10-10

10,0

10,5

4,5

18,0

7,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

907517

HELU-S-RK-90-CU-UL 10-12

10,0

13,0

4,5

20,0

7,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

907518

HELU-S-RK-90-CU-UL 16-5

16,0

5,3

5,5

12,0

10,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907519

HELU-S-RK-90-CU-UL 16-6

16,0

6,4

5,5

12,0

11,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

907520

HELU-S-RK-90-CU-UL 16-8

16,0

8,4

5,5

15,0

12,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

907521

HELU-S-RK-90-CU-UL 16-10

16,0

10,5

5,5

18,0

12,3

100

o. r.

o. r.

o. r.

907522

HELU-S-RK-90-CU-UL 16-12

16,0

13,0

5,5

20,0

12,3

100

o. r.

o. r.

o. r.

907523

HELU-S-RK-90-CU-UL 25-6

25,0

6,4

7,0

15,0

13,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

907524

HELU-S-RK-90-CU-UL 25-8

25,0

8,4

7,0

16,0

14,3

100

o. r.

o. r.

o. r.

907525

HELU-S-RK-90-CU-UL 25-10

25,0

10,5

7,0

18,0

15,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907526

HELU-S-RK-90-CU-UL 25-12

25,0

13,0

7,0

20,0

15,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

907527

HELU-S-RK-90-CU-UL 35-6

35,0

6,4

8,5

17,0

21,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

907528

HELU-S-RK-90-CU-UL 35-8

35,0

8,4

8,5

17,0

23,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

907529

HELU-S-RK-90-CU-UL 35-10

35,0

10,5

8,5

20,0

23,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

907530

HELU-S-RK-90-CU-UL 35-12

35,0

13,0

8,5

22,0

23,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

907531

HELU-S-RK-90-CU-UL 35-16

35,0

17,0

8,5

28,0

24,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

907532

HELU-S-RK-90-CU-UL 50-6

50,0

6,4

10,0

20,0

30,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

907533

HELU-S-RK-90-CU-UL 50-8

50,0

8,4

10,0

20,0

32,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

907534

HELU-S-RK-90-CU-UL 50-10

50,0

10,5

10,0

20,0

33,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

907535

HELU-S-RK-90-CU-UL 50-12

50,0

13,0

10,0

23,0

32,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

907536

HELU-S-RK-90-CU-UL 50-16

50,0

17,0

10,0

27,0

36,3

100

o. r.

o. r.

o. r.

907537

HELU-S-RK-90-CU-UL 50-20

50,0

21,0

10,0

30,0

38,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

907538

HELU-S-RK-90-CU-UL 70-6

70,0

6,4

12,0

24,0

44,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

907539

HELU-S-RK-90-CU-UL 70-8

70,0

8,4

12,0

24,0

48,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

907540

HELU-S-RK-90-CU-UL 70-10

70,0

10,5

12,0

24,0

50,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

907541

HELU-S-RK-90-CU-UL 70-12

70,0

13,0

12,0

24,0

49,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

907542

HELU-S-RK-90-CU-UL 70-16

70,0

17,0

12,0

28,0

51,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

907543

HELU-S-RK-90-CU-UL 70-20

70,0

21,0

12,0

29,0

52,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

907544

HELU-S-RK-90-CU-UL 95-8

95,0

8,4

13,5

26,0

53,3

25

o. r.

o. r.

o. r.

907545

HELU-S-RK-90-CU-UL 95-10

95,0

10,5

13,5

26,0

55,9

25

o. r.

o. r.

o. r.

907546

HELU-S-RK-90-CU-UL 95-12

95,0

13,0

13,5

26,0

56,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

907547

HELU-S-RK-90-CU-UL 95-16

95,0

17,0

13,5

28,0

60,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

907548

HELU-S-RK-90-CU-UL 120-8

120,0

8,4

15,0

29,0

76,3

25

o. r.

o. r.

o. r.

907549

HELU-S-RK-90-CU-UL 120-10

120,0

10,5

15,0

29,0

80,7

25

o. r.

o. r.

o. r.

907550

HELU-S-RK-90-CU-UL 120-12

120,0

13,0

15,0

29,0

79,9

25

o. r.

o. r.

o. r.

907551

HELU-S-RK-90-CU-UL 120-16

120,0

17,0

15,0

30,0

84,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

907552

HELU-S-RK-90-CU-UL 150-8

150,0

8,4

16,8

31,0

80,3

25

o. r.

o. r.

o. r.

907553

HELU-S-RK-90-CU-UL 150-10

150,0

10,5

16,8

31,0

80,7

25

o. r.

o. r.

o. r.

907554

HELU-S-RK-90-CU-UL 150-12

150,0

13,0

16,8

31,0

82,9

25

o. r.

o. r.

o. r.

907555

HELU-S-RK-90-CU-UL 150-16

150,0

17,0

16,8

31,0

85,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

907556

HELU-S-RK-90-CU-UL 150-20

150,0

21,0

16,8

35,0

88,9

25

o. r.

o. r.

o. r.

907557

HELU-S-RK-90-CU-UL 185-10

185,0

10,5

19,0

35,0

114,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

907558

HELU-S-RK-90-CU-UL 185-12

185,0

13,0

19,0

35,0

120,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

907559

HELU-S-RK-90-CU-UL 185-16

185,0

17,0

19,0

35,0

124,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

907560

HELU-S-RK-90-CU-UL 185-20

185,0

21,0

19,0

35,0

127,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

907561

HELU-S-RK-90-CU-UL 240-10

240,0

10,5

21,0

38,0

133,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

907562

HELU-S-RK-90-CU-UL 240-12

240,0

13,0

21,0

38,0

134,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

907563

HELU-S-RK-90-CU-UL 240-16

240,0

17,0

21,0

38,0

137,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

907564

HELU-S-RK-90-CU-UL 240-20

240,0

21,0

21,0

38,0

142,3

25

o. r.

o. r.

o. r.

907565

HELU-S-RK-90-CU-UL 300-12

300,0

13,0

24,0

43,0

199,2

20

o. r.

o. r.

o. r.

907566

HELU-S-RK-90-CU-UL 300-16

300,0

17,0

24,0

43,0

209,0

20

o. r.

o. r.

o. r.

907567

HELU-S-RK-90-CU-UL 300-20

300,0

21,0

24,0

43,0

218,1

20

o. r.

o. r.

o. r.