Tecnología de medios de comunicación

HELUKABEL® ofrece una amplia gama de productos integrados y personalizados para el creciente campo de la tecnología de medios, incluyendo audio, video y cables de energía.

Audio cable analog
  • Con cubierta trenzada
  • Multi-núcleo
  • Con cubierta de aluminio
  • Pares con cubierta de aluminio
Audio cable digital AES/EBU
  • Par simple, con pantalla espiral
  • Par simple, con cubierta de aluminio
  • Multipar, pares con cubierta de alumino y cubierta general de aluminio
  • Multipar, pares cubiertos en espiral y con protección de aluminio en general
DMX cable
  • Par simple
  • 2 y 4 núcleos
  • 3 núcleos
Instrument cable
  • Con pantalla espiral
Camera cable
  • Cobre
  • Plateados
Load cable
  • Cables de carga 300/500 V
  • Cables de carga 0,6/1kV
Speaker cable
  • Cables para altavoces de PVC
  • Cables para altavoces de PUR
  • Cables para altavoces FRNC
Microphone cable
  • Con cubierta trenzada
  • Con pantalla espiral
Video cable
  • Coaxiales
  • Multi-núcleo
Connecting Equipment
  • Cables de carga
  • Cables DMX
  • Cables para altavoces
  • Cables para micrófono
  • Cables de video
Power
  • Cables de control de PVC
  • Cables de goma
  • Cables de control libres de halógeno
  • Cables de goma de silicona