Cables y conductores Industriales

Nuestra amplia gama de cables y conductores industriales incluye productos tales como; cables de control, cables de datos e informáticos, cables para cadenas de arrastre, cables de motor, servocables y cables de retroalimentación, cables para todo tipo de climas y cables de goma, cables de núcleo individuales, así como también cables con aprobaciones internacionales.

Flexible Control Cables
  • Cables de control de PVC
  • Cables de control de PUR
  • Cables de control libres de halógeno
  • Cables de control de PVC para circuitos intrínsecamente seguros
  • Cables resistentes a los bio combustibles y a los microbios
Data and Computer Cables
  • Cables de datos de PVC
  • Cables de datos especiales de PVC
  • Cables de transmisión de datos especiales
  • Cables de datos aislados con PE
  • Cables de conexión especiales de PVC
  • Cables de control de PVC/PUR
  • Cables para la industria electrónica
  • Cables de transmisión de datos libres de halógeno
Cables for Drag Chains
  • Cables de PVC para cadenas de arrastre
  • Cables de PUR para cadenas de arrastre
  • Cables para cadenas de arrastre resistentes a los bio combustibles y los microbios
Motor, Servo & Feedback Cables
  • Cables de suministro de energía de PVC y PUR para motores
  • Servocables
  • Cables de retroalimentación
  • Cables de retroalimentación para cadenas de arrastre
  • Cables de energía de EMC para motores
Heat-resistant Cables
  • Cables de silicona de núcleo múltiple con trenzado o malla de acero hasta 180˚C
  • Cables de control y de conexión cross-linked hasta +145˚C
  • Aislación especial del núcleo para altas temperaturas hasta +400˚C
Allweather and Rubber Cables
  • Cables de goma
  • Cables de bobina
  • Cables de control para elevadores
Trailing Cables
  • Cables enrollables en tambor
  • Cables de control y cables de PUR enrollables en tambor
  • Cables de bobinas especiales para grúas
  • Cables de energía de media tensión
Robot Cables
  • Reciclaje REBOFLEX
  • Cables especiales TPE/PUR para robots
  • Cables para robots libres de halógeno
  • Sewer Robot Cables
Water resistant Cables
  • Cables para bombas de agua sumergibles
  • Cables impermeables recubiertos de goma
Flat and Ribbon Cables
  • Cables planos especiales de PVC
  • Cables planos especiales de neoprene
  • Cables planos especiales, circulares
Single Conductors
  • Núcleos individuales de PVC
  • Núcleos individuales de PUR
  • Núcleos individuales con aislamiento de goma
  • Núcleos individuales flexibles y resistentes al calor
  • Núcleos individuales especiales de silicona
Compensating Cables
  • PVC, silicona y otros aislantes especiales para aplicaciones específicas
Coaxial Cables
  • Cables coaxiales RG
  • Cables CATV
  • Cables coaxiales SAT
  • Cables coaxiales multimedia
Cables According to International Approvals
  • Cables de control UL/CSA
  • Cables de datos UL/CS
  • Cables resistentes al calor UL/CSA
  • Cables de goma UL/CSA
  • Cables para cadenas de arrastre UL/CSA
  • Monoconductores UL/CSA
  • Cables para servo, retroalimentación y motor
  • Cables estándar británico
Sensor, Actuator and Distributor Cables
  • Cables PVC, PUR, PVS/PUR
  • Cables doble aprobación PVC, PUR, PVC/PUR
  • Cables libres de halógeno para cadenas de arrastre
Airport Cables 400 Hz
  • Cables para aeropuertos 400 Hz
  • Cables enrollables en tambor para aeropuertos 400 Hz
Truck Cables
  • Cables de baja tensión de PVC
  • Cables de baja tensión PUR
  • Cables planos de batería
Flexible Control Cables
  • Cables de control de PVC
  • Cables de control de PUR
  • Cables de control libres de halógenos
  • Cables de control de PVC para circuitos intrínsecamente seguros
  • Cables resistentes a los Bio-conbustibles y los microbios