EKI

end caps 2:1

Produktfoto
Properties

Weather-resistant

Description

EKI

Description

End caps with internal adhesive protect cable ends from the ingress of water.

Areas of application
  • Plant and machine construction

  • Robot construction

  • Automation technology

  • Vehicle construction and shipbuilding

  • Rail technology

  • Installation technology

  • Control cabinet construction

Downloads
Data sheet

black

Part no.

Inner Ø

before shrinkage

mm

Length

mm

Inner Ø

after shrinkage

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

97642

12,0

35

4,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

97782

13,0

30

6,5

10

o. r.

o. r.

o. r.

98264

22,0

60

8,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

97643

20,0

65

10,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

97644

20,0

125

9,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

97783

40,0

85

15,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

97645

35,0

90

17,5

5

o. r.

o. r.

o. r.

97812

50,0

125

25,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

97648

55,0

125

22,0

2

o. r.

o. r.

o. r.

97784

75,0

120

43,0

2

o. r.

o. r.

o. r.

97649

75,0

120

34,0

2

o. r.

o. r.

o. r.

97650

75,0

200

34,0

2

o. r.

o. r.

o. r.

98265

100,0

120

42,0

2

o. r.

o. r.

o. r.

97652

100,0

130

59,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

97651

100,0

225

59,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

97653

115,0

140

59,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

98266

125,0

130

70,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

97654

145,0

155

71,0

1

o. r.

o. r.

o. r.