Tecnología de datos, redes y Bus

HELUKABEL® ofrece una gama completa de tecnología de datos, redes y Bus. Ofrecemos análisis de clientes, planificación, suministro de cables y accesorios, instalación y aprobación final, todo desde un solo proveedor. Con las marcas HELUCOM®, HELUCOM Connecting Systems® and HELUKAT®, HELUKAT Connecting Systems®, HELUKABEL® está bien posicionado para satisfacer al mercado global.

Nuestro equipo estará encantado de asesorarlo y asistirlo con la solución a su problema.

Fibre Optic Cables

Dentro de la serie HELUCOM de cables de fibra óptica se encuentran los tipos de fibra óptica comunes de 50/125, 62.5/125 micrones, 200/230 micrones y 980/1000 micrones, los cuales están fabricados según los estándares y regulaciones DIN VDE 0888.

Copper Data Cables

Los cables de datos HELUKAT son usados en redes de alta velocidad, con velocidades de 100 Mbit/s y son diseñados para cumplir los requisitos de las categorías 5, 6, 7 y 8.

Bus Cables

La tecnología de Bus puede ser usada en todas las ramas de la industria donde se requieran técnicas de control de procesos. HELUKABEL® produce los cables y conductores usados para dar soporte a muchos de esos sistemas de Bus.

Copper Connecting Equipment

HELUKAT® CONECTING SYSTEMS ofrece cables de conexión, paneles y cajas de conexión para un completo rango de productos y garantiza una red de cables de la más alta calidad.

Fibre Optic Connecting Equipment

HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS ofrece a los clientes los cables, conectores, adaptadores, cajas de empalmes y cajas de conexiones necesarias para enviar transmisiones ópticas de datos para sus aplicaciones especificas. Nuestras soluciones son económicas y de la más alta calidad.

Network System Cabinets

Para diseños de centros de distribución montados en la pared o en el piso, ofrecemos a nuestros clientes productos personalizados o configurados individualmente. Nuestro servicio de sistemas se extiende a todas las áreas incluyendo centros de datos, servidores y tecnología de red.

Splicing Systems and Measuring Equipment

Suministramos productos para los métodos de empalme térmico de conexiones, instrumentación de fibra óptica y procedimientos de prueba OTDR y medidores de potencia, así como también kits de herramientas para la instalación de cables de fibra óptica y cajas de servicio para adhesivos.

Active Components

Dependiendo de los requerimientos del cliente, HELUKABEL® suministra interruptores, routers y convertidores de medias diseñados para las redes de alta velocidad de hoy, como también productos Ethernet de algunos de los productores más respetables de la industria.