Accesorios para cables

Además de nuestra amplia gama de cables y conductores, ofrecemos una extensa gama de accesorios los cuales son necesarios para y durante la instalación de cables y conductores.

Cable Glands
  • Mlástico
  • Metálicos
  • Compatibilidad EMC
  • Aplicación robusta
  • Condiciones de uso especiales
Cable Protection Tubes
  • Tubos corrugados
  • Tubos de protección de alta flexibilidad
  • Tubos de protección para cables de alta resistencia
Cable Drag Chains
  • Cadenas abiertas
  • Cadenas cerradas
  • Accesorios
Insulating, Shrink, Braided and High Temperature Tubes
  • Puntas trenzadas
  • Protección de altas temperaturas
  • Tubos de aislamiento
  • Mangas retractiles
  • Tapas para extremos
Termination and Connection Sleeves
  • Telecomunicaciones
  • Baja tensión
  • Media tensión
  • Accesorios
Bundling, Binding and Fixing
  • Plastic Helix
  • Cable Binders
  • Velcro Fasteners
  • Mounting Base
Identification and Marking
  • Anillos de marcado
  • Marcadores de cables
Core End Sleeves and Cable Lugs
  • Mangas para terminales de núcleo
  • Conectores de cubierta
  • Terminales sin soldadura
  • Terminales tubulares
  • Mangas de conexión a presión
Tools
  • Cortadores de cable
  • Socket wrenches
  • Cobertores para cables
  • Crimpadoras
  • Cortadoras
  • Desmontadoras
  • Montadoras
HELUTEC Signal and Power Connectors
  • HELUTEC-Series 617 / 623 / 627
  • HELUTEC-Series 917 / 923 / 932 / 940 / 958
  • HELUTEC-Series 723
  • HELUTEC-Series 617 / 915
  • HELUTEC-Series 926
  • Tools and Accessories