Manejo de materiales

El equipo de manejo de materiales requiere un sistema de cables confiable y durable que pueda manejar los movimientos repetitivos que se encuentran en las maquinas automáticas y los robots para asegurar que los productos sean empaquetados, llenados, ensamblados o movidos en forma segura.

El manejo de materiales involucra muchas facetas diferentes del proceso de automatización tales como, vehículos guiados automatizados, sistemas de almacenamiento y reparación, sistema de transporte, así como también sistemas de paletización y clasificación. Su uso en industrias tales como automotriz, minería, comidas y bebidas, hospitalaria, médica y el comercio electrónico lo convierten en un accesorio para aplicaciones industriales.

Nuestras fortalezas se encuentran principalmente en el mercado de cables de alto rendimiento y flexibilidad continua. Nuestros clientes quieren cables que vayan en pistas de cable y duren 10 millones de ciclos, usen robots y giren durante 10 millones de ciclos, y sean lo suficientemente flexibles con las aprobaciones de UL correctas para instalarse en espacios muy reducidos o ambientes muy severos y temperaturas extremas

Esperamos poder ayudarlo a identificar los mejores productos para su aplicación específica y responder a cualquier pregunta que pueda tener.

A continuación encontrará ejemplos de cables y conductores para el manejo de materiales:





JZ-602 RC-PUR

These cables are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist, wet rooms and outdoor. These special cables for drag chains are used for permanent flexible applications in machineries, machine tools, robot technics, for movable automated machinery parts. For applications which go beyond standard solutions (for example for composting appliances or high shelf conveyors with extremely high processing speeds etc.) we recommend for our especially developed enquiry sheet for energy guiding systems. Before installation in cable trays please read the instructions. Further technical details see selection table for drag chain cables, see lead text.

RC = Robotics Cable


JZ-602 RC-C-PUR

These cable are used for flexible use for medium mechanical stresses with free movement without tensile stress or forced movements in dry, moist, wet rooms and outdoor. These special cables for drag chains are used for permanent flexible applications in machineries, machine tools, robot technics, for movable automated machinery parts. The dense screening assures disturbance-free transmission of all signals and impulses. An ideal disturbance-free control cable for the above applications. For applications which go beyond standard solutions we recommend for our especially developed enquiry sheet for energy guiding systems. Before installation in cable trays please read the instructions. Further technical details see selection table for drag chain cables, see lead text.

EMC = Electromagnetic compatibillity. To optimize the EMC features we recommend a large round contact of the copper braiding on both ends.

RC = Robotics Cable