Producción

Nos especializamos en la producción de cables y conductores de alta calidad.

Utilizando los métodos de producción más recientes, nuestras dos plantas en Alemania fabrican aprox. un millón de kilómetros de conductores cada año (lo que equivale a 25 veces la vuelta al mundo). Más de 300 empleados calificados están especializados en la producción de cables personalizados que cumplen con estándares de alta calidad. A través del uso de los materiales más nuevos y la colaboración con instituciones internacionales de pruebas, impulsamos la innovación en las áreas de automatización, tecnología de datos, tecnología en sistemas de construcción y energías renovables.

Desde el 2014, en una planta de 7000 m² en la ciudad de Taicang en China (50 km al noroeste de Shanghái aproximadamente), HELUKABEL ha venido produciendo cables y conductores, principalmente para el mercado asiático. Así como es en nuestras plantas alemanas, la labor se centra en la alta calidad, en cables y conductores flexibles y altamente flexibles que se fabriquen de acuerdo con los estándares chinos e internacionales. El uso de celdas de manufactura flexible permite en este caso plazos de entrega más rápidos.

Producción en Alemania

En dos plantas producimos anualmente, de acuerdo con los últimos métodos de producción, aproximadamente 1 millón kilómetros de monopolares .

Producción en China

HELUKABEL® tiene una planta de producción en Taicang ( Shanghai ) en China .