Logistics Centre

Cable industry logistics redefined

En sus oficinas centrales en el pueblo de Hemmingen, Stuttgart, HELUKABEL® dirige el centro de distribución más grande de cables e hilos de toda Europa. Aquí se encuentra la mayoría de los más de 33.000 productos, en un área de almacenamiento de 160.000 m². Mediante el uso de la mejor tecnología de control y de bandas transportadoras de vanguardia, se pueden comisionar más de 1000 pedidos diariamente y enviarlos a cualquier lugar del mundo.

Datos y cifras

Euro-pallet warehouse

  • 40.500 estantes para europalets
  • 16 pasillos con 16 sistemas de almacenamiento y retiro de material
  • 2km de bandas transportadoras para tarima
  • Reducción de procesos manuales a solamente para el empaque

Heavy-load warehouse

  • 670 espacios de almacenamiento en el almacén de carga pesada con carretes de hasta 4000 kg y 2.20 m de diámetro

Automated small-parts warehouse

  • 35.900 sitios para contenedores en el almacén automatizado de partes pequeñas con una capacidad de 1000 contenedores por hora

Centro Logístico

Logística - Cable industrial >>
Logística - Cables de infraestructura >>

AEO certificate

HELUKABEL® has the AEO-F certificate from the Stuttgart main customs office, making it an official "Authorized Economic Operator".

Known Forwarder

HELUKABEL® is certified by the Federal Office of Civil Aeronautics as a “known forwarder”. Read what this means for our customers.

Receiving and Shipping

Please find our address for receiving and shipping of goods as well as for your visit at our Logistics Centre in Hemmingen.